• Puede configurarse de forma flexible como un sistema de accionamiento completo para casi cualquier aplicación gracias a la estructura opcional.
  • Disponible en cuatro tamaños en una cuadrícula de longitud finamente graduada.
  • Alta rigidez y precisión en el posicionamiento y la repetibilidad
  • Comportamiento de marcha de alta precisión en todo el recorrido
  • Motores Rexroth a juego y numerosos accesorios
  • Las mesas lineales TKK son ejes lineales listos para el montaje y están disponibles en 2 versiones
  • Versión de aluminio: Placa base y mesa de perfil de aluminio, 4 tamaños adaptados en longitudes finamente graduadas hasta Lmax
  • Versión de acero: Placa base y mesa de acero, 2 tamaños en longitudes finamente graduadas hasta Lmax
  • Placa base con borde de referencia para un montaje rápido y sencillo y una fácil alineación
  • Accionamiento por husillo de bolas de precisión, pretensado y sin juego, en modelo enrollado según DIN 69051 en la clase de tolerancia T7
  • Protección del fuelle acordeón en PU para que no se dañen la guía sobre raíles y el husillo de bolas

Atributos de productos

Tamaño nominal [mm]

TKK-155

Aceleración máx. amax [m/s²]

50

Velocidad lineal máxima admisible vmax [m/s]

1.27

Indicación de velocidad máxima admisible vmax

En mesas lineales sin accionamiento y sin fuelles velocidad admisible vmax = 5 m/s

Longitud máxima Lmax [mm]

2860

Capacidad de carga dinámica de la guía Cgw [N]

41500

Capacidad de carga dinámica del rodamiento fijo Cfb [N]

17000

Capacidad de carga dinámica del husillo de bolas Cbs [N]

15480

Momento de torsión de carga dinámico Mt [Nm]

2180

Momento longitudinal dinámico ML [Nm]

3030

Momento de torsión dinámico máximo admisible en el eje x Mx max. [Nm]

880

Momento de torsión dinámico máximo admisible en el eje y My max. [Nm]

1220

Momento de torsión dinámico máximo admisible en el eje z Mz max. [Nm]

550

Carga dinámica máxima en dirección y Fy max [N]

7600

Carga dinámica máxima en dirección z1 Fz1 max [N]

24000

Carga dinámica máxima en dirección z2 Fz2 max [N]

16800

Momento de inercia de la superficie respecto al eje y ly [cm⁴]

3.06

Momento de inercia de la superficie respecto al eje z lz [cm⁴]

62.17

Temperatura ambiente admisible con servomotor Rexroth

0 °C ... 40 °C

Indicación de temperatura ambiente admisible con servomotor Rexroth (mín. ... *

a partir de 40 °C, reducción de rendimiento

Temperatura ambiente admisible de la mecánica

– 10 °C ... 60 °C

Indicación de temperatura ambiente admisible de la mecánica (mín. ... máx.)

Sin estar por debajo del punto de rocío

Recorrido del desplazamiento smin [mm]

59

Nota al pie de página de recorrido del desplazamiento mínimo smin

Recorrido del desplazamiento mínimo necesario para garantizar una distribución segura del lubricante

Masa propia movida mca [kg]

3

Peso [kg]

0

Indicación de punto de aplicación de fuerza Z1

Abstandsmass zur Berücksichtigung bei der Berechnung der Momentenbelastung auf das Tischteil

Constante para la parte fija de la masa kg fix [kg]

2

Constante para la parte variable en longitud de la masa kg var [kg/mm]

0.0124

Constante para la parte fija del momento de inercia de las masas kJ fix [kg·mm²]

42.5

Constante para la parte variable en longitud del momento de inercia de las mas*

0.1

Constante para la parte específica de la masa del momento de inercia de las ma*

10.13

Punto de aplicación de la fuerza Z1 [mm]

23.7

Recorrido del desplazamiento máximo smax

Effektiver Hub + 2 · Überlauf

Momento de fricción del sistema MRs, C1, precarga suave [Nm]

0.72

Momento de fricción de sistema MRs, C2, precarga media [Nm]

0.75

Aplicación de suciedad

No admisible

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hojas de datos ca157390-136c-4c4a-9fcf-6126d36d4d2b
Manual 37c0e6a2-ca9d-455b-8789-41131a3099ab

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog