Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Manómetro con llenado de fluido para amortiguación
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
Rosca externa G 1/4 B |
Familia de productos |
ABZMM |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
60 |
Tipo de conexión |
con fijación con estribo |
Fluido hidráulico |
HLP,HFC,HFDR,HFDU,HETG,HEES,HEPG |
Peso [kg] |
0.29 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 6dbe7da0-664c-48cb-836e-fc84fcaa9f1b |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |