Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Set de junta FKM con rascador de chapa para patines de rodillos sobre raíl generación 1
Tamaño 45
Atributos de productos | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
45 |
Ancho patín [mm] |
78 |
Altura patín con raíl guía [mm] |
50 |
Masa m (g) [g] |
90 |
Peso [kg] |
0.12 |
Dimensión A (perfiles guía) [mm] |
78 |
Dimensión D [mm] |
8 |
Dimensión D1 [mm] |
11 |
Dimensión diámetro S2 (perfiles guía) [mm] |
7 |
Dimensión diámetro S3 (perfiles guía) [mm] |
5 |
Dimensión E8 (perfiles guía) [mm] |
62.9 |
Dimensión E9 (perfiles guía) [mm] |
16 |
Dimensión H (perfil guía) [mm] |
50 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |