Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
La función principal de las bombas a engranajes con dentado exterior es la conversión de energía mecánica (torque y velocidad de rotación) en energía hidráulica (caudal y presión). Las unidades a engranajes con dentado exterior de Rexroth cuentan con un rendimiento muy elevado con el fin de reducir las pérdidas de calor. Este se obtiene con un sellado de hendidura dependiente de la presión y una técnica de fabricación de alta precisión.
Atributos de productos | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
38.5 |
Nominal size [cm³/rev] |
11 |
Presión intermitente máx. [bar] |
280 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
3500 |
Drive shaft |
cónico 1:8 |
Sentido de giro |
Rotación a la derecha |
Tapa frontal |
SAE J744 82-2 (A) |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Aplicación |
Aplicación general |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Bomba |
Model |
Serie F (4 ... 28 cm³/vuelta) |
Series |
Eje Ø 18 mm |
Version |
protegido contra corrosión, enclavijado |
Port connection |
Rosca UN-2B SAE anillo tórico |
Material de juntas |
NBR, WDR en FKM |
Rear cover |
estándar |
Peso [kg] |
3.4 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Manual | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Dibujo | 2657abfb-9e1e-4da2-aecf-f6e12d722317 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
-
-