Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Eslabón de cadena universal VFplus 90
Atributos de productos | |
---|---|
Unidad de embalaje |
10 |
Material |
POM |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
90 |
Accesorios necesarios |
Pasador de cadena y perno |
Peso [kg] |
0.03 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546013 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |