Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Juego de empalmador final 30x30 designLINE
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
8 |
ESD |
sí |
Medidas |
30x30 |
Color |
Aluminio blanco (RAL 9006) |
Material de fijación |
2 tornillos cilíndricos DIN7984 M8x30,4 tornillos cilíndricos DIN7984 M5x25,4 tuercas hexagonales DIN934 M5 |
Momento de flexión 1 [Nm] |
81 |
Material |
Fundición a presión de aluminio, lacado |
Información de material |
Empalmador final designLINE: Fundición a presión de aluminio, lacado,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Volumen de suministro |
Juego incl. material de fijación (FS) |
Peso [kg] |
0.11 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538656 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |