Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Conmutación fiable de la dirección de caudal de aceite según el símbolo de la hidráulica
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 7368 |
Familia de productos |
LC |
Presión de servicio, máx. [bar] |
420 |
Caudal máx. [l/min] |
9200 |
Símbolo del pistón |
Símbolo B40D |
Tipo de conexión |
Válvula insertable |
Tamaño nominal |
100 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento hidráulico |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
21.92 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | 5800712f-d720-409c-861c-1e0c32a0c7f6 |
Manual | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.