Seleccione su ubicación
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su ubicación
Caja de protección SK 2/B, 640x480
Atributos de productos | |
---|---|
Color |
Negro |
Material |
Aluminio, anodizado/PA 66 |
Peso [kg] |
3.74 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842338779 |
Manual | search?s=download&q=3842338779 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |