Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Válvula proporcional reductora de presión, de control directo, curva característica ascendente |
Tipo de la gama de productos |
FTDRE |
Número de conexiones |
3 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
100 |
Caudal máx. [l/min] |
5 |
Posición normal |
Cerrado sin corriente |
Corredera de cono de válvula |
Tipo de corredera |
Tipo de conexión |
Válvula para enroscar |
Directo - Precomandado |
De control directo |
Agujero roscado |
M22x1,5 |
Caudal nominal [l/min] |
5 |
Tipo de accionamiento |
Electroproporcional |
Bobina integrada |
Bobina integrada |
Tensión de alimentación |
12 V DC |
Enchufe eléctrico |
Deutsch DT04-2P |
Presión de ajuste máxima [bar] |
30 |
Material de juntas |
FKM |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Gama de productos |
Reducción de presión y limitación de presión |
Tipo de producto |
FTDRE |
Peso [kg] |
0.19 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=58038 |