Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Válvula hidráulica industrial en el rango de potencia elevado. Bloqueo fiable del caudal de aceite según el símbolo de la hidráulica
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 4401-08-08-0-05 |
Familia de productos |
Z2S22 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
450 |
Símbolo del pistón |
A1 → A2 |
Tipo de conexión |
Placa intermedia |
Tamaño nominal |
22 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento mecánico |
Número de conexiones |
4 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Descripción de la conexión eléctrica |
0 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
12.66 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | ba10d7ec-a124-435b-99ea-3327fb7bb3a4 |
Instrucciones de servicio | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |