Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Empalme para patines de bolas y de rodillos sobre raíl
Adecuado para tubo de Ø 2,5 mm
Rosca M6
Atributos de productos | |
---|---|
Accesorios para |
Patín |
Tamaño nominal [mm] |
Ø 2,5 - M6 |
Peso [kg] |
0.01 |
Compatible |
Patín de rodillo (generación 1 y RSHP)patín de bolas |
Indicación de producto |
Conexión de lubricación lateral y frontal (sin elementos de montaje). |
Dimensión G de rosca |
M6 |
Dimensión L |
15.5 |
Dimensión L1 |
8 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Instrucciones de servicio | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |