Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Tapa de mando para válvulas direccionales insertables de 2 vías, limitación fiable de la presión en combinación con una válvula direccional insertable de 2 vías según el símbolo hidráulico.
Atributos de productos | |
---|---|
Familia de productos |
LFA |
Presión de servicio, máx. [bar] |
420 |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
25 |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Peso [kg] |
2 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | 6f62790d-54cc-4da3-85a7-640c123e39ae |
Instrucciones de servicio | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |