Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Tapa de mando para válvulas direccionales insertables de 2 vías.
Atributos de productos | |
---|---|
Esquema de conexiones |
ISO 7368 |
Familia de productos |
LFA ..E |
Presión de servicio, máx. [bar] |
420 |
Caudal máx. [l/min] |
5000 |
Símbolo del pistón |
A → B, B → A |
Tipo de conexión |
Montaje sobre placa |
Tamaño nominal |
63 |
Tipo de accionamiento |
con accionamiento hidráulico |
Número de conexiones |
2 |
Número de posiciones de conmutación |
2 |
Tensión de alimentación |
24 VDC |
Enchufe eléctrico |
Enchufe de 4 polos M12 x 1, codificación A |
Descripción de la conexión eléctrica |
Enchufe de 3 polos (2 + PE) según EN 175301-803 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
43.12 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | 0dae3b19-e6a6-4c42-92a1-5680097a6a14 |
Instrucciones de servicio | 9c4270db-eb00-4fe2-b3ed-e90addd5201d |
R900082899
Contraenchufe, enchufe de 3 polos (2 + PE) EN 175301-803
Para obtener precio, solicitar oferta