Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Portapiezas WT 2, completamente montado 160x320
Atributos de productos | |
---|---|
Peso placa [mPL] [kg] |
1.8 |
Grosor de la placa [dPL] [mm] |
4.8 |
Dimensión [d] [mm] |
284 |
Masa total del portapiezas [mG] [kg] |
100 |
Dimensión [c] [mm] |
45 |
Planitud [mm] |
0.3 |
Peso del portapiezas [mWT] [kg] |
2.3 |
Información de material |
Módulos de bastidor con taco de poliamida (PA),Placa portadora, de acero (4,8 mm) |
Volumen de suministro |
Placa portadora,Módulos de bastidor,Elementos de unión,Casquillos de posicionamiento |
Indicación de suministro |
Montada |
Longitud del portapiezas [lWT] [mm] |
320 |
Anchura del portapiezas [bWT] [mm] |
160 |
Peso [kg] |
2.33 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=0842090034 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |