Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Perfil de soporte 90x180L Q&E, L80-5600
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Mecanizado de perfiles |
Ranura del perfil |
10 |
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
Sección transversal |
90x180L |
Tipo de perfil |
Estándar |
Ranuras abiertas |
12 |
Medidas |
90x180 |
Color |
Natural |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6070 |
Unidad de embalaje |
1 |
Longitud mín. [L min] [mm] |
80 |
Mecanizado individual de perfiles |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Aviso |
DGmax = 30°, Lmin1/Lmin2 = 404/508 mm,Mecanizado de perfiles estándar en las ranuras mencionadas |
Mecanizado de perfiles estándar |
M12 / D9,8(C,D,E,F,I,J,K,L)1) / D17(C,D,E,F,I,J,K,L)1) / DB17 / F1(A,G) |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
42.8 |
Mecanizado de perfiles estándar [L max] [mm] |
6000 |
Mecanizado de perfiles individual [L max i] [mm] |
4900 |
Mecanizado de perfiles estándar, longitud mínima |
Tener en cuenta la longitud mínima |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
89.1 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
401 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
257 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
153.3 |
Masa [m] |
11.6 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
1380 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
47.1 |
Material |
aluminio, anodizado |
Accesorios recomendados |
Tapa 90x90L, negro,Tapa 90x90L, gris señales |
Peso [kg] |
0 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993677 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |