Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Perfil soporte 40x40L R
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Longitud variable |
Dimensiones de retículo [mm] |
40 |
Ranura del perfil |
10 |
Sección transversal |
40x40L R |
Ranuras abiertas |
2 |
ESD |
sí |
Medidas |
40x40 |
Tipo de perfil |
redondo |
Color |
Natural |
Longitud mín. [L min] [mm] |
50 |
Longitud máx. [L max] [mm] |
6070 |
Unidad de embalaje |
1 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
3.6 |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
5 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
7.2 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
2.5 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
3.6 |
Masa [m] |
1.3 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
7.2 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
2 |
Material |
aluminio, anodizado |
Accesorios recomendados |
Tapa 40x40 R, gris señales,Tapa 40x40 R, negro |
Peso [kg] |
0 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993184 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |