Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Perfil soporte 30x60x60
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Barra individual en longitud estándar |
Ranura del perfil |
8 |
Sección transversal |
30x60x60 |
Dimensiones de retículo [mm] |
30 |
Tipo de perfil |
angular |
Medidas |
30x60x60 |
Ranuras abiertas |
8 |
Color |
Natural |
Unidad de embalaje |
1 |
Momento de resistencia a la torsión [Wt] [cm³] |
3.6 |
Material |
aluminio, anodizado |
Superficie del perfil [A] [cm²] |
8.2 |
Momento de resistencia en dirección Y [Wy] [cm³] |
7.6 |
Momento de inercia de la superficie en dirección Y [ly] [cm⁴] |
26.2 |
Momento de inercia torsional [It] [cm⁴] |
6.4 |
Momento de resistencia en dirección X [Wx] [cm³] |
7.6 |
Masa [m] |
2.2 |
Longitud [L] |
6070 |
Momento de inercia de la superficie en dirección X [lx] [cm⁴] |
26.2 |
Accesorios recomendados |
Tapa 30x30, gris señales,Tapa 30x30, negro |
Peso [kg] |
13.7 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557248 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |