Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Perfil de sujeción 1S, N8 L3000
Atributos de productos | |
---|---|
Estado de suministro |
Unidad de embalaje en longitud estándar |
Ranura del perfil |
8 |
Unidad de suministro |
10 |
Longitud [L] |
3000 |
Material |
aluminio, anodizado |
Accesorios necesarios |
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 – M4x20 (ranura de 8 mm),Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 – M4x20 (ranura de 10 mm) |
Peso [kg] |
5.7 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842524058 |