Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Placa de apoyo para materiales Economic, SB 610/410
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
8 |
ESD |
sí |
Economic |
sí |
Color |
Negro |
Unidad de embalaje |
1 |
Anchura de la placa de apoyo para materiales [BE] [mm] |
610 |
Profundidad de las placas de apoyo para materiales [TE] [mm] |
410 |
Material |
SB, conductor de ESD |
Indicación de suministro |
Completamente montado |
Volumen de suministro |
Incl. escuadra para fijación en la ranura de 10 |
Accesorios recomendados |
Fijación giratoria,Clip de rotulación,Alfombrilla ESD |
Peso [kg] |
5.5 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538458 |