Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
La función central de los motores de engranajes externos es convertir la energía hidráulica (volumen de flujo y presión) en energía mecánica (momento de torsión y velocidad de rotacion). Para reducir las pérdidas de calor, los motores de engranajes externos de Rexroth tienen una eficiencia muy alta. Esto se logra mediante el sellado de la brecha dependiente de la presión y la tecnología de fabricación de alta precisión.
Atributos de productos | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
75.0 |
Nominal size [cm³/rev] |
25 |
Presión constante máxima [bar] |
280 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
3000 |
Drive shaft |
cónico 1:5 |
Sentido de giro |
Universal |
Tapa frontal |
Brida cuadrada Ø 80 mm |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Aplicación |
AYATS autobús |
Número de pieza del cliente |
0511725604 |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Motor |
Model |
Serie N (20 ... 36 cm³/vuelta) |
Series |
Modelo de carcasa de 110 mm |
Version |
protegido contra corrosión, enclavijado |
Port connection |
Brida cuadrada para racor ISO8434-1 |
Material de juntas |
FKM |
Rear cover |
Versión especial |
Non-standard version |
Desviaciones de los estándares del catálogo, véase el dibujo |
Peso [kg] |
6.8 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=14029 |
Instrucciones de servicio | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Plano de la oferta | 0f731307-2ec4-4d58-9e7d-7e34b1479310 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
1515702005
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702019
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702004
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1545719006
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta