Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Curva de rodillos horizontal STS VFplus 160 180°
Atributos de productos | |
---|---|
Dimensión A [mm] [mm] |
1160 |
Información de material |
Perfil: Acero inoxidable 1.4301,Portarrodillos: PA 66,Cojinete de bolas: Acero inoxidable 1.4301/FDA,Empalmador: Acero inoxidable 1.4301,Rodillos: PA |
Indicación de suministro |
Montada |
Volumen de suministro |
Incl. material de fijación para el montaje en el perfil de tramo STS |
Ángulo de desviación [α] [°] |
180 |
Longitud efectiva del listón de deslizamiento [m] |
5x 1,77 |
Longitud efectiva de la cadena [m] |
2x 1,77 |
Modificación |
Puede obtener otros modelos bajo petición mediante nuestro departamento de modificaciones. (COS@boschrexroth.de) |
Tamaño constructivo [b] [mm] |
160 |
Accesorios necesarios |
Listón de deslizamiento: Determinación de la longitud |
Peso [kg] |
11.8 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547126 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |