Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generalIngeniería
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Taladro de carcasa CA-08A-3C |
Tipo de la gama de productos |
Housings |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Agujero roscado |
CA-08A-3C |
Conexiones |
G 1/4 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Gama de productos |
Cuerpo |
Tipo de producto |
Agujero roscado CA-08A-3C |
Peso [kg] |
0.72 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-85 |