Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Variable |
Tamaño nominal [cm³] |
10 |
Familia de productos |
PV7...A |
Presión de servicio, máx. [bar] |
100 |
Caudal máx. [l/min] |
18 |
Arrastre |
sin |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 20 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 4 agujeros 80B4HW según ISO 3019-2 |
Fluido hidráulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
5.2 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | 8c0483e6-c96e-4a82-b6aa-b76379199160 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |