Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generalIngeniería
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Bomba de presión media. Bajo nivel de ruido y escaso nivel de pulsación. Buen rendimiento. Adecuada para aplicaciones industriales.
Atributos de productos | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Tamaño nominal [cm³] |
162 |
Familia de productos |
PVV |
Presión de servicio, máx.. [bar] |
175 |
Caudal máx. [l/min] |
234 |
Arrastre |
sin |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 31,7 mm con chaveta |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 2 agujeros 127-2 según ISO 3019-1 |
Fluido hidráulico |
HLP,HFC |
Juntas |
NBR |
Peso [kg] |
35.67 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | b0068407-5745-43e9-a857-18fdddcebd78 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |