Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Adecuada para el accionamiento de velocidad de rotación variable. Niveles reducidos de ruido y pulsación. Buen rendimiento mediante la compensación de hendidura. Carcasa de hierro fundido, sin limitación de ciclos de cargas. Se puede combinar de manera flexible con otras bombas Rexroth.
Atributos de productos | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Familia de productos |
PGH |
Presión de servicio, máx. [bar] |
315 |
Caudal máx. [l/min] |
48 |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 20 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 20 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 2 agujeros 101-2 según ISO 3019-1 |
Fluido hidráulico |
HFC |
Juntas |
NBR |
Presión de servicio máx. fluidos especiales [bar] |
210 |
Peso [kg] |
7.94 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | 5c51ecbe-cfd0-42e7-9463-ab73d0ca2d20 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |