Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Adecuada para accionamientos de velocidad de rotación variable Bajo nivel de ruido y escaso nivel de pulsación Eficiencia elevada gracias a la compensación de hendidura Adecuada para dos millones de ciclos de cargas con la presión máxima
Atributos de productos | |
---|---|
Tipo de impulsión |
Constante |
Familia de productos |
PGF |
Presión de servicio, máx. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
68.04 |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 20 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Arrastre |
con |
Sentido de giro |
Giro a derechas |
Extremo de eje |
Cilíndrico Ø 20 mm con chaveta, ISO 3019-2 |
Brida de sujeción |
Brida de montaje de 4 agujeros 80B4SW según ISO 3019-2 |
Fluido hidráulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Juntas |
FKM |
Presión de servicio máx. fluidos especiales [bar] |
210 |
Peso [kg] |
4.45 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | cd9ebc00-c001-451f-9dd5-f4257525cbb7 |
Instrucciones de servicio | 6aa902b1-4aee-49be-a4d9-12743f650960 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |