Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Acumulador a membrana según artículo 4, apartado 3 de la Directiva 2014/68/UE sobre la comercialización de equipos a presión: No se requiere certificado CE. Para la amortiguación de golpes de presión y pulsaciones, compensación de volumen de fluido o acumulación de energía en sistemas hidráulicos.
Atributos de productos | |
---|---|
Familia de productos |
HAD |
Volumen nominal [l] |
0.35 |
Presión de servicio, máx. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
40 |
Material (membrana/vejiga) |
NBR |
Conexión de trabajo tamaño |
G1/2 |
Descripción de la conformidad |
No se requiere para tamaños ≤ 1 litro |
Fluido hidráulico |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Peso [kg] |
1.4 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | 264f339c-0849-46e7-b854-7037d23e07e4 |
Instrucciones de servicio | 0cb13f31-264d-4a90-a5b2-e1df8e5026ba |
1531316017
Abrazadera de sujeción para acumulador a membrana del tipo HAD0,35-160-1X | HAD0,35-210-1X | HAD0,35-250-1X
Para obtener precio, solicitar oferta0538103012
Dispositivo de llenado y prueba para acumulador a membrana, tipo HAD
Para obtener precio, solicitar oferta