Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
La función principal de las bombas a engranajes con dentado exterior es la conversión de energía mecánica (torque y velocidad de rotación) en energía hidráulica (caudal y presión). Las unidades a engranajes con dentado exterior de Rexroth cuentan con un rendimiento muy elevado con el fin de reducir las pérdidas de calor. Este se obtiene con un sellado de hendidura dependiente de la presión y una técnica de fabricación de alta precisión.
Atributos de productos | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
75.0 |
Nominal size [cm³/rev] |
25 |
Presión intermitente máx. [bar] |
210 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
3000 |
Drive shaft |
eje dentado SAE J744 22-4 (13T 16/32DP) |
Sentido de giro |
Rotación a la izquierda |
Tapa frontal |
SAE J744 101-2 (B) |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Aplicación |
Aplicación general |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Bomba |
Model |
Serie N (20 ... 36 cm³/vuelta) |
Series |
Modelo de carcasa de 110 mm |
Version |
protegido contra corrosión, enclavijado |
Port connection |
Rosca UN-2B SAE anillo tórico |
Material de juntas |
NBR |
Rear cover |
estándar |
Non-standard version |
Diferente al estándar del catálogo, vea dibujo técnico |
Peso [kg] |
5.52 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10091 |
Instrucciones de servicio | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Plano de la oferta | 51aba5c9-efd4-42e7-a31b-afde4f8fe616 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
Para obtener precio, solicitar oferta