Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
La función principal de las bombas a engranajes con dentado exterior es la conversión de energía mecánica (torque y velocidad de rotación) en energía hidráulica (caudal y presión). Las unidades a engranajes con dentado exterior de Rexroth cuentan con un rendimiento muy elevado con el fin de reducir las pérdidas de calor. Este se obtiene con un sellado de hendidura dependiente de la presión y una técnica de fabricación de alta precisión.
Atributos de productos | |
---|---|
Caudal máx. [l/min] |
38.5 |
Caudal máx. PU2 [l/min] |
28.0 |
Nominal size [cm³/rev] |
11 |
Tamaño nominal Bomba 2 [cm³/rev] |
8 |
Presión intermitente máx. unidad de bomba 1 [bar] |
280 |
Presión intermitente máx. unidad de bomba 2 [bar] |
280 |
Velocidad de rotación máxima [rpm] |
3500 |
Drive shaft |
cónico 1:5 |
Sentido de giro |
Rotación a la izquierda |
Tapa frontal |
Sujeción de 2 perforaciones Ø 50 mm (K H D) |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido estándar |
Producto |
Unidad de rueda dentada exterior |
Función |
Bomba |
Model |
Serie F (4 ... 28 cm³/vuelta) |
Serie Bomba 2 |
Serie F (4 ... 28 cm³/vuelta) |
Series |
Eje Ø 18mm |
Version |
protegido contra corrosión, enclavijado |
Port connection |
Brida cuadrada DIN 3901/3902 |
Conexión de tubería bomba 2 |
Brida cuadrada DIN 3901/3902 |
Material de juntas |
NBR, WDR en FKM |
Rear cover |
SRV Flujo residual interno |
Non-standard version |
Diferente al estándar del catálogo, vea dibujo técnico |
Peso [kg] |
4.61 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Instrucciones de servicio | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Plano de la oferta | 5d2767ed-c38f-494f-8d05-232e7a422176 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |
1515702067
Brida recta
Para obtener precio, solicitar oferta1515702068
Brida recta
Para obtener precio, solicitar oferta1515702069
Brida recta
Para obtener precio, solicitar oferta1515702008
Brida recta
Para obtener precio, solicitar oferta1515702073
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702074
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702075
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702010
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702018
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta1515702002
Brida en ángulo de 90°
Para obtener precio, solicitar oferta