Optimizada para accionamientos de velocidad de rotación variable. Bajo nivel de ruido y escaso nivel de pulsación. Eficiencia elevada. Ninguna limitación de ciclo de cargas

Atributos de productos

Tipo de impulsión

Constante

Familia de productos

PGH

Presión de servicio, máx. [bar]

210

Arrastre

con

Sentido de giro

Giro a derechas

Extremo de eje

Dentado 38-4, 17T 12/24 DP, ISO 3019-1

Brida de sujeción

Brida de montaje de 2 agujeros 127-2 según ISO 3019-1

Fluido hidráulico

HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR

Juntas

FKM

Peso [kg]

50.96

Tipo de documento Vínculo de descarga
Hoja de datos f2e340ac-74e7-48d5-a20c-a225ca9f7582
Instrucciones de servicio 8f119190-63f0-458a-ac6c-99e976d4f50c

Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.

Abrir el catálogo