Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Atributos de productos | |
---|---|
Clasificación de la gama de productos |
Circuito integrado de manera estándar para cilindro de acción simple |
Tipo de la gama de productos |
VEI-VU-VS-ST |
Presión de servicio, máx. [bar] |
210 |
Caudal máx. [l/min] |
70 |
Tipo de conexión |
Conexión roscada |
Directo - Precomandado |
Precomandada |
Caudal nominal [l/min] |
70 |
Tipo de accionamiento |
Accionado por solenoide ON/OFF |
Rango de presión ajustable [bar] |
10-210 |
Conexiones |
G 3/4 |
Fluido hidráulico |
HL,HLP |
Gama de productos |
Válvula direccional estranguladora-antirretorno de 2 vías + Descarga |
Tipo de producto |
VEI-VU-VS-ST |
Peso [kg] |
2.72 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18332-51 |