Atributos de productos | |
---|---|
EPLAN |
https://ecad-configuration.boschrexroth.com/?rootpartnr=BOS.VAM40.2-PB-NA-TA-TA-VB-MA-1608-NN**&downloads=true |
Comunicación |
PROFIBUS DP |
Asignación de aparatos |
VSP/VPP40 |
Ancho [mm] |
407 |
Altura [mm] |
169 |
Profundidad [mm] |
53 |
Código internacional de protección |
IP54 |
Tensión de entrada |
DC 24 V |
Resistencia mecánica |
1 g de vibración/15 g de choque |
Peso [kg] |
2.2 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Instrucciones de servicio | b71c8ba1-f8e4-4eb7-bf9c-4526ff679373 |
Para este producto se han encontrado repuestos en nuestro Catálogo de repuestos.