Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalSeleccione su localización
Articulación para brazo de soporte 45x90 designLINE
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
Dimensiones de retículo [mm] |
45 |
Medidas |
45x90 |
ESD |
sí |
Color |
Aluminio blanco (RAL 9006) |
designLINE |
sí |
Unidad de embalaje |
1 |
Medidas [p] [mm] |
90 |
Volumen de suministro |
Incl. tapas, empalmador de pernos, material de fijación (FS) |
Momento de flexión 1 [Nm] |
150 |
Material |
Fundición a presión de cinc, lacado |
Información de material |
Articulación para brazo de soporte designLINE: Fundición a presión de cinc, lacado,Material de fijación: Acero, galvanizado,Tapa: PA, negro |
Peso [kg] |
0.89 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hoja de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538695 |
Instrucciones de servicio | search?s=download&q=3842538695 |