Le piastre in serie HSR sono blocchi di comando non equipaggiati e servono a costruire una o più stazioni di valvola idraulica parallele. Disponibili nelle grandezze nominali NG06 (CETOP3), NG10 (CETOP5) e NG16 (CETOP7), secondo la norma ISO 4401, dispongono di una o al massimo dieci stazioni valvola. Oltre alle diverse grandezze e posizioni di collegamento, le piastre di connessione multipla sono disponibili in diversi tipi di rivestimento, con collegamenti di misura integrati o con foro di installazione aggiuntivo per integrare una valvola centrale limitatrice di pressione (tipo DBD). Le piastre di collegamento possono essere montate, ad esempio, con valvole manuali ed elettriche, valvole proporzionali, valvole di ritegno e di strozzamento di non ritorno, o con piastre intermedie con valvole Cartridge integrate, ad esempio per le funzioni di mantenimento del carico o di limitazione pressione. Per configurare i blocchi valvole montati è disponibile il configuratore piastre in serie HSR.