Los reguladores CC/CC del surtido de accionamiento de ctrlX DRIVE se alimentan con tensión continua y generan una tensión CC variable en la salida. Los aparatos pueden funcionar regulados tanto por tensión como por corriente. Además, funcionan tanto en el modo de alimentación de entrada como en el de retorno. Para el uso de los reguladores CC/CC en aplicaciones específicas se dispone de tipos de aparato con distintas potencias e interfaces. Los ámbitos de aplicación típicos son:
Búfer de batería▪
Bancos de pruebas y simulación de baterías▪
Aplicaciones de celdas de combustible▪
Bancos de pruebas para motores CC▪
Tiene a su disposición paquetes de funciones opcionales para aplicaciones exigentes. Además, el sistema de control integrado en el accionamiento ctrlX CORE puede integrarse para realizar prácticamente cualquier tarea de automatización.