MKE Ex 2G/2D

Les moteurs de la série MKE sont spécialement conçus pour être utilisés dans des installations de production dans lesquelles un mélange explosif composé d'air et de gaz, de vapeurs, brouillards ou poussières inflammables peut se produire. Dotés d'une enveloppe antidéflagrante, les moteurs MKE peuvent être utilisés pour les applications ATEX jusqu'au groupe d'appareils II et la catégorie d'appareils 2 pour la poussière et le gaz. Les moteurs MKE conformes à la norme américaine ont été directement certifiés par UL pour un usage conformément à UL674. Des moteurs de différentes tailles dotés d'une enveloppe antidéflagrante sont disponibles dans une large gamme de couples et de vitesses dont le niveau maximal est élevé. Nous vous proposons également ces moteurs avec de nombreuses options vis-à-vis des systèmes de codeurs, du frein d'arrêt, de la rainure pour clavette d'ajustage et en version monotour ou multitour.



Certification reconnue dans le monde entier

Les moteurs MKE ont été certifiés par le Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig (Office fédéral de physique et technique de Braunschweig) selon la directive 94/9/CE – ATEX95 (II 2 Gd IIB T4 ou II 2D Ex tD A21 IP6x T135°C). Les moteurs MKE selon le standard américain (UL/CSA) correspondent à la classe I, groupes C et D selon UL508C, UL674 et UL1446, et ont été certifiés directement par Underwriters Laboratories Inc. (UL) aux USA.