I convertitori monoasse XCS del portfolio ctrlX DRIVE generano una tensione del circuito intermedio dalla tensione di rete e la convertono in una tensione di uscita AC regolata ad ampiezza e frequenza variabili per l’azionamento di un servomotore.
La tensione del circuito intermedio generata nel dispositivo può essere utilizzata per alimentare ulteriori invertitori di tensione monoasse XMS e doppio asse XMD. Attraverso il runtime standard che consente di realizzare la maggior parte delle funzioni di azionamento, sono disponibili ulteriori pacchetti funzioni opzionali per applicazioni impegnative. Sulla base delle opzioni di ordinazione, è possibile ampliare l’hardware integrandolo con il ctrlX SAFETY per applicazioni orientate alla sicurezza fino a SIL3 e con il ctrlX CORE ad azionamento integrato per quasi tutte le funzioni di automazione.