Επιλέξτε την τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηΗ Εταιρεία
ΕπισκόπησηΟμάδες Προϊόντων
ΕπισκόπησηEngineering
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε την τοποθεσία σας
Control cover for 2-way cartridge valves, reliable limiting of the pressure in connection with a 2-way cartridge valve according to the hydraulic symbol.
Χαρακτηριστικά προϊόντος | |
---|---|
Product family |
LFA |
Operating pressure, max. [bar] |
400 |
Type of connection |
Subplate mounting |
Size |
50 |
Type of actuation |
Manual pressure adjustment |
Hydraulic fluid |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Seals |
NBR |
Weight [kg] |
9.56 |
Τύπος εγγράφου | Σύνδεσμος λήψης |
---|---|
Φύλλα δεδομένων | a8496bc6-d4b5-4be8-adeb-4ece43fb666e |
Εγχειρίδιο | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |