Επιλέξτε την τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηΗ Εταιρεία
ΕπισκόπησηΟμάδες Προϊόντων
ΕπισκόπησηEngineering
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε την τοποθεσία σας
Industrial hydraulic valve in a high performance range. Reliable switching of the oil flow direction according to hydraulic symbol
Χαρακτηριστικά προϊόντος | |
---|---|
Connection diagram |
ISO 7368 |
Product family |
LC |
Operating pressure, max. [bar] |
420 |
Max. flow [l/min] |
700 |
Spool symbol |
Symbol B20D |
Type of connection |
Cartridge valve |
Size |
25 |
Type of actuation |
with hydraulic actuation |
Number of switching positions |
2 |
Hydraulic fluid |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Seals |
FKM |
Weight [kg] |
0.5 |
Τύπος εγγράφου | Σύνδεσμος λήψης |
---|---|
Φύλλα δεδομένων | 45061beb-b205-410e-8bd9-7afacb7abbc8 |
Εγχειρίδιο | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |