Επιλέξτε την τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηΛήψεις
ΕπισκόπησηΗ Εταιρεία
ΕπισκόπησηΟμάδες Προϊόντων
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε την τοποθεσία σας
Χαρακτηριστικά προϊόντος | |
---|---|
Displacement type |
variable |
Size [cm³] |
14 |
Product family |
PV7...C/D/N/W |
Operating pressure, max. [bar] |
160 |
Max. flow [l/min] |
21 |
Through-drive |
with |
Direction of rotation |
clockwise rotation |
Shaft end |
Cylindrical Ø 20 mm with fitting key, ISO 3019-2 |
Mounting flange |
4-hole mounting flange 80B4HW according to ISO 3019-2 |
Hydraulic fluid |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
Seals |
NBR |
Weight [kg] |
12.31 |
Τύπος εγγράφου | Σύνδεσμος λήψης |
---|---|
Φύλλα δεδομένων | 39d7bec3-5910-454e-991c-0d0c071bb123 |