• Group 2, option 02
  • Material: Galvanized steel

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Fastening elements for electromechanical cylinders

Fork clevis with internal thread

Nominal size [mm]

100XC

Weight [kg]

3.68

Material

Galvanized steel

Dimension BL [mm]

80

Dimension CE [mm]

144

Dimension CK e11 [mm]

35

Dimension CL [mm]

70

Dimension CM [mm]

35

Dimension D1 [mm]

60

Dimension ER [mm]

57

Dimension L1

54.5

Dimension LE [mm]

72

Τύπος εγγράφου Σύνδεσμος λήψης
Φύλλα δεδομένων 4a33e7a8-ef8c-4117-b4ab-6ef8c02ee3ca
Εγχειρίδιο 6a50352d-9a89-4880-8dc3-e45d23b26466

Σύνδεσμος λήψης
3D CAD
3D CAD

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog