Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Winkel 90x90 Set (Standard)
Product attributes | |
---|---|
Profilnut |
10 |
ESD |
ja |
Abmessungen |
90x90 |
Inklusive Befestigungsmaterial |
ja |
Torsionsmoment [Nm] |
200 |
Befestigungsmaterial |
8x Hammerschraube M8x25,8x Bundmutter M8 |
Biegemoment 1 [Nm] |
370 |
Biegemoment 2 [Nm] |
800 |
Lieferumfang |
Inkl. Befestigungsmaterial (FS),Winkel (Standard) |
Materialhinweis |
Winkel: Aluminiumdruckguss, gleitgeschliffen,Befestigungsmaterial: Stahl, verzinkt |
Material |
Aluminiumdruckguss, gleitgeschliffen |
Empfohlenes Zubehör |
Abdeckkappe Winkel 90x90, signalgrau (3842548868) ,Abdeckkappe Winkel 90x90, schwarz (3842548869) |
Gewicht [kg] |
0.51 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523578 |
Download link |
---|
3D CAD |