• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 50 l/min (13 gpm)
  • Nenngröße 6
  • Ports: G 3/8

Product attributes

Klassifizierung der Produktfamilie

6 bis 14/2 Wege/Positionen, Umschaltventile, flanschbar

Art der Produktfamilie

VS241F

Anzahl Anschlüsse

6

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Positionen

2

Max. Volumenstrom [l/min]

50

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Anschlussart

Gewindeanschluss

Nennvolumenstrom [l/min]

50

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Integrierte Spule

Integrierte Spule

Versorgungsspannung

24 V DC

Elektrischer Stecker

DIN 43650 - EN 175301-803

Anschlüsse

G 3/8

Ablaufart

Externe Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktart

VS241F

Produktfamilie

6 Wege

Gewicht [kg]

3.35

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog