• Maximaler Arbeitsdruck 310 bar (4495 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 50 l/min (13 gpm)
  • Nenngröße 6
  • Ports: G 3/8

Product attributes

Klassifizierung der Produktfamilie

6 bis 14/2 Wege/Positionen, Umschaltventile, flanschbar

Art der Produktfamilie

VS241F

Betriebsdruck, max. [bar]

310

Anzahl Anschlüsse

6

Max. Volumenstrom [l/min]

50

Positionen

2

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Anschlussart

Gewindeanschluss

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Nennvolumenstrom [l/min]

50

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Spule

C48

Integrierte Spule

Separate Bestellung

Anschlüsse

G 3/8

Ablaufart

Interne Leckölleitung

Dichtungswerkstoff

NBR

Druckflüssigkeit

HL,HLP

Produktfamilie

6 Wege

Produktart

VS241F

Gewicht [kg]

2.85

Document type Download link
Datasheets 18302-09?filterMediatype=1584

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog