Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Klassifizierung der Produktfamilie |
Vorgesteuerte Proportional-Sitzventile, 2-Wege-Stromregler, nicht kompensiert |
Art der Produktfamilie |
KSVS |
Produktfamilie |
KSVS.2 |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
350 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
85 |
Normale Position |
Stromlos geschlossen |
Ventilkegelschieber |
Sitzausführung |
Direkt - vorgesteuert |
Vorgesteuert |
Anschlussart |
Einschraubventil |
Einschraubbohrung |
CA-12A-2N |
Nennvolumenstrom [l/min] |
85 |
Betätigungsart |
Elektro-proportional |
Spule |
GP37 |
Integrierte Spule |
Separate Bestellung |
Handhilfsbetätigung |
Mit Handhilfsbetätigung |
Dichtungswerkstoff |
FKM |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP |
Produktfamilie |
Stromregler |
Produktart |
KSVS |
Gewicht [kg] |
0.6 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18323-74 |