• Maximaler Arbeitsdruck 350 bar (5000 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 12 l/min (3 gpm)
  • Einschraubbohrung Sun T-11A
  • Einschraubventile

Product attributes

Klassifizierung der Produktfamilie

3/2-Wege-Sitzventil, direktgesteuert mit Magnetbetätigung

Art der Produktfamilie

KSDE

Produktfamilie

KSDE.1 C/U

Betriebsdruck, max. [bar]

350

Anzahl Anschlüsse

3

Max. Volumenstrom [l/min]

12

Positionen

2

Ventilkegelschieber

Sitzausführung

Anschlussart

Einschraubventil

Direkt - vorgesteuert

Direktgesteuert

Einschraubbohrung

Sun T-11A

Nennvolumenstrom [l/min]

12

Betätigungsart

Magnetbetätigt ein/aus

Spule

GZ37

Integrierte Spule

Separate Bestellung

Handhilfsbetätigung

Verdeckte Handhilfsbetätigung

Dichtungswerkstoff

FKM

Druckflüssigkeit

HL,HLP,HETG,HEPG,HEES

Produktart

KSDE

Produktfamilie

3 Wege

Gewicht [kg]

0.32

Document type Download link
Datasheets 18136-21?filterMediatype=1584

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog