Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Angepasst an Ventile. Kurze Inbetriebnahmezeit.
Product attributes | |
---|---|
Produktfamilie |
VT-MRPA2-1/2-2 |
Versorgungsspannung |
24 VDC |
Elektrischer Stecker |
Schraubklemmen |
Konnektivität |
Analog, Sollwert ±10 mA |
Design |
Modul |
Gewicht [kg] |
0.22 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | dc957fda-5af9-4459-b641-3a8eae728da3 |
Manual | 9fd8c7f3-34cc-441a-a0b2-8ab71412b33f |