Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Türschloss für Schwenktüren Standardverschließung
Product attributes | |
---|---|
Rastermaß [mm] |
40 |
Rastermaß 02 [mm] |
45 |
Profilnut |
10 |
Farbe |
Schwarz |
Türart |
Schwenktür |
Baureihe |
Fallenschloss |
Verpackungseinheit |
1 |
Materialhinweis |
Türschloss: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet,Befestigungsmaterial: Stahl, verzinkt |
Material |
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet |
Lieferumfang |
Inkl. 2 x Schlüssel, Befestigungsmaterial (FS) |
Befestigungsmaterial |
4x Zylinderschraube ISO4762-M6x35,4x Zylinderschraube ISO4762-M6x40,4x Zylinderschraube ISO4762-M6x45 |
Gewicht [kg] |
0.72 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530353 |
Manual | search?s=download&q=3842530353 |
Download link |
---|
3D CAD |