• Maximaler Arbeitsdruck 315 bar (4568 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 6 l/min (1,6 gpm)
  • Einschraubbohrung M22x1,5
  • Einschraubventile

Product attributes

Klassifizierung der Produktfamilie

2-Wege-Stromregelventil, druckkompensiert mit invertiertem Rückfluss

Art der Produktfamilie

2FRM

Betriebsdruck, max. [bar]

315

Anzahl Anschlüsse

2

Max. Volumenstrom [l/min]

6

Normale Position

Stromlos offen

Ventilkegelschieber

Schiebertyp

Anschlussart

Einschraubventil

Direkt - vorgesteuert

Vorgesteuert

Einschraubbohrung

M22x1,5

Nennvolumenstrom [l/min]

6

Dichtungswerkstoff

FKM

Druckflüssigkeit

HL,HLP,HEES,HEPG

Produktart

2FRM.K

Produktfamilie

Stromregler

Gewicht [kg]

0.21

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog