Select your location
Produkte
OverviewBranchen
OverviewService
OverviewSo kaufen Sie
OverviewUnternehmen
OverviewProduktgruppen
OverviewEngineering
OverviewKonfiguratoren und Tools
OverviewCertified Excellence-Partnerprogramm
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Regeln des Volumenstromes auf Einstellwert.
Product attributes | |
---|---|
Anschlussbild |
ISO 6263-06-03-*-13 |
Produktfamilie |
2FRM10,16 |
Betriebsdruck, max. [bar] |
315 |
Max. Volumenstrom [l/min] |
10 |
Kolbensymbol |
A → B, B → A |
Anschlussart |
Plattenaufbau |
Nenngröße |
10 |
Betätigungsart |
mit mechanischer Betätigung |
Anzahl Anschlüsse |
2 |
Anzahl Schaltstellungen |
2 |
Elektroanschlussbeschreibung |
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803 |
Druckflüssigkeit |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
Dichtungen |
NBR |
Gewicht [kg] |
5.61 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | e0a7149a-074d-456a-8797-f977c2c222f6 |
Manual | 76c17d2c-192b-4469-9fc7-c1eb34dbbb27 |